Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1983
MENNEKES Anbaugerätestecker 1983 images3d

Anbaugerätestecker 1983

  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.1983
  • EAN4015394013013
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1983

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1130 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1983

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 1983

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p