MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 2692
MENNEKES Anbaugerätestecker 2692 images3d

Anbaugerätestecker 2692

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.2692
  • EAN4015394016120
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 2692

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 354 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 2692

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 2692

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p