Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3413
MENNEKES Anbaugerätestecker 3413 images3d

Anbaugerätestecker 3413

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.3413
  • EAN4015394018957
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3413

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1040 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3413

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3413

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p