Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3583
MENNEKES Anbaugerätestecker 3583 images3d

Anbaugerätestecker 3583

  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.3583
  • EAN4015394019886
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3583

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1034 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3583

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3583

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p