Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3704
MENNEKES Anbaugerätestecker 3704 images3d

Anbaugerätestecker 3704

  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.3704
  • EAN4015394021001
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3704

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 531 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3704

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3704

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p