Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3914
MENNEKES Anbaugerätestecker 3914 images3d

Anbaugerätestecker 3914

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.3914
  • EAN4015394115793
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3914

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 326 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3914

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3914

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p