Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3915
MENNEKES Anbaugerätestecker 3915 images3d

Anbaugerätestecker 3915

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.3915
  • EAN4015394114307
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3915

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 436 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3915

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3915

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p