Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 811
MENNEKES Anbaugerätestecker 811 images3d

Anbaugerätestecker 811

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.811
  • EAN4015394298830
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 811

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 202 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker 811