Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 817
MENNEKES Anbaugerätestecker 817 images3d

Anbaugerätestecker 817

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.817
  • EAN4015394116769
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 817

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 198 g
Prüfzeichen CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 817