Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 831
MENNEKES Anbaugerätestecker 831 images3d

Anbaugerätestecker 831

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.831
  • EAN4015394116882
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 831

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 239 g
Prüfzeichen CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 831

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 831

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p