Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 837
MENNEKES Anbaugerätestecker 837 images3d

Anbaugerätestecker 837

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.837
  • EAN4015394117124
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 837

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 157 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 837