Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 840
MENNEKES Anbaugerätestecker 840 images3d

Anbaugerätestecker 840

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.840
  • EAN4015394117544
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 840

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 256 g
Prüfzeichen CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 840

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 840

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p