Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 853
MENNEKES Anbaugerätestecker 853 images3d

Anbaugerätestecker 853

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.853
  • EAN4015394180623
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 853

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 120 g
Prüfzeichen CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 853