Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 853SW
MENNEKES Anbaugerätestecker 853SW images3d

Anbaugerätestecker 853SW

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.853SW
  • EAN4015394233220
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 853SW

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 120 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker 853SW