Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20463

Anbaugerätestecker TM 20463

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • (Form BP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.20463
  • EAN4015394038887
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker TM 20463

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 721 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbaugerätestecker TM 20463

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker TM 20463

MENNEKES Schutzkappe TM 24895

Schutzkappe TM

Bestellnr. 24895

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p