Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1124A
MENNEKES Anbausteckdose 1124A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1124A

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1124A
  • EAN4015394007531
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1124A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 604 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Videos

Anbausteckdose 1124A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1124A