MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1150A
MENNEKES Anbausteckdose 1150A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1150A

Ampere 63 A
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1150A
  • EAN4015394007777
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1150A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 569 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 1150A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1150A