Anbausteckdose 1155A
Ampere | 63 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP44 |
Flansch | 110x106 mm |
Bohrloch | 85x77 mm |
Neigung | 20 ° |
Gewicht | 627 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC CQC |
Anbausteckdose 1155A