Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1271

Anbausteckdose 1271

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1271
  • EAN4015394009061
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1271

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Gewicht 125 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1271