MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1278
MENNEKES Anbausteckdose 1278 images3d

Anbausteckdose 1278

  • Schraubkontakt
  • für horizontale Montage
  • Neigung 15°
  • Bestellnr.1278
  • EAN4015394009177
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1278

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 15 °
Gewicht 138 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1278