MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1285
MENNEKES Anbausteckdose 1285 images3d

Anbausteckdose 1285

  • Schraubkontakt
  • für horizontale Montage
  • Neigung 15°
  • Bestellnr.1285
  • EAN4015394009245
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1285

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 15 °
Gewicht 169 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1285