Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1385ZI
MENNEKES Anbausteckdose 1385ZI images3d

Anbausteckdose 1385ZI

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1385ZI
  • EAN4015394212393
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1385ZI

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 184 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1385ZI

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 1385ZI

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136