Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1406
MENNEKES Anbausteckdose 1406 images3d

Anbausteckdose 1406

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.1406
  • EAN4015394287445
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1406

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 130x130 mm
Bohrloch 104x104 mm
Gewicht 1135 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1406