Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1457

Anbausteckdose 1457

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1457
  • EAN4015394011095
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1457

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 130x130 mm
Bohrloch 104x104 mm
Gewicht 1135 g
Prüfzeichen CQC

Videos

Anbausteckdose 1457

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1457