MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1473
MENNEKES Anbausteckdose 1473 images3d

Anbausteckdose 1473

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1473
  • EAN4015394011309
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1473

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 190 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 1473

Passende Produkte

Anbausteckdose 1473 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®