MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1475
MENNEKES Anbausteckdose 1475 images3d

Anbausteckdose 1475

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1475
  • EAN4015394011330
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1475

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 151 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 1475

Passende Produkte

Anbausteckdose 1475 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13620

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13620

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®