MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 20146A
MENNEKES Anbausteckdose 20146A images3d

Anbausteckdose 20146A

  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • Neigung: 20°
  • Bestellnr.20146A
  • EAN4015394176992
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 20146A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 20 °
Gewicht 234 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 20146A