MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 20148A
MENNEKES Anbausteckdose 20148A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 20148A

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • gummierter Bajonettring
  • Steckdosen mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.20148A
  • EAN4015394038221
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 20148A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 727 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Videos

Anbausteckdose 20148A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 20148A