MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 204A
MENNEKES Anbausteckdose 204A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 204A

  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.204A
  • EAN4015394000822
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 204A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 607 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 204A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 204A