MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 211A
MENNEKES Anbausteckdose 211A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 211A

  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.211A
  • EAN4015394000921
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 211A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 940 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 211A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 211A