Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2123A
MENNEKES Anbausteckdose 2123A images3d

Anbausteckdose 2123A

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.2123A
  • EAN4015394013297
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2123A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 301 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose 2123A

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 2123A

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136