Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 216A
MENNEKES Anbausteckdose 216A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 216A

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Neigung 15°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.216A
  • EAN4015394001034
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 216A

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 1171 g
Prüfzeichen CQC
VDE

Videos

Anbausteckdose 216A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 216A