Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2181A
MENNEKES Anbausteckdose 2181A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 2181A

  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.2181A
  • EAN4015394013679
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 2181A

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 520 g
Prüfzeichen CQC

Videos

Anbausteckdose 2181A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 2181A