Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 24563
MENNEKES Anbausteckdose 24563 images3d

Anbausteckdose 24563

  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.24563
  • EAN4015394132745
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 24563

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 210 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose 24563