Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2711
MENNEKES Anbausteckdose 2711 images3d

Anbausteckdose 2711

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.2711
  • EAN4015394016229
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2711

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 217 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 2711

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 2711

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136