MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2764A
MENNEKES Anbausteckdose 2764A images3d

Anbausteckdose 2764A

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.2764A
  • EAN4015394016434
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 2764A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 270 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 2764A