Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2841

Anbausteckdose 2841

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2841
  • EAN4015394016700
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2841

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 125 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2841