Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2852
MENNEKES Anbausteckdose 2852 images3d

Anbausteckdose 2852

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2852
  • EAN4015394016748
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2852

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 143 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2852