Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2864

Anbausteckdose 2864

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2864
  • EAN4015394016816
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2864

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 125 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2864