MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3010
MENNEKES Anbausteckdose 3010 images3d

Anbausteckdose 3010

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.3010
  • EAN4015394097341
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3010

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 177 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3010