Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3011
MENNEKES Anbausteckdose 3011 images3d

Anbausteckdose 3011

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3011
  • EAN4015394097358
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3011

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 239 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3011