Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3022
MENNEKES Anbausteckdose 3022 images3d

Anbausteckdose 3022

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit einheitlichem Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3022
  • EAN4015394220626
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3022

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 222 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3022