Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3112
MENNEKES Anbausteckdose 3112 images3d

Anbausteckdose 3112

  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3112
  • EAN4015394202677
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3112

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 222 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 3112

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3112

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A