Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3214
MENNEKES Anbausteckdose 3214 images3d

Anbausteckdose 3214

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.3214
  • EAN4015394018186
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3214

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 132 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3214