Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3216

Anbausteckdose 3216

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3216
  • EAN4015394018216
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3216

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 132 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 3216

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3216

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136