MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3217
MENNEKES Anbausteckdose 3217 images3d

Anbausteckdose 3217

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.3217
  • EAN4015394018223
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3217

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 137 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3217