Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3233AA
MENNEKES Anbausteckdose 3233AA images3d

Anbausteckdose 3233AA

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Neigung 20°
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.3233AA
  • EAN4015394018360
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 3233AA

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 722 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3233AA