MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3334
MENNEKES Anbausteckdose 3334 images3d

Anbausteckdose 3334

  • Schraubkontakt
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3334
  • EAN4015394188070
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3334

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 320 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3334

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3334

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A