Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3575
MENNEKES Anbausteckdose 3575 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 3575

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Neigung 15°
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.3575
  • EAN4015394019824
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 3575

Ampere 125 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 940 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 3575

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 3575