Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3650
MENNEKES Anbausteckdose 3650 images3d

Anbausteckdose 3650

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.3650
  • EAN4015394020370
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3650

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 240 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3650